TPS3899EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) del TPS3899 es una plataforma para evaluar el producto TPS3899, que es un supervisor de tensión de 6 pines e IC de reinicio. El TPS3899 ofrece un funcionamiento de hasta 6 V, al tiempo que mantiene una baja corriente inactiva de 1.2 µA (máx.), además de una precisión máxima del 2 %.

El TPS3899EVM admite todas las topologías de salida del dispositivo e incluye una derivación para colocar en el puente J4 para la variante de salida de drenaje abierto. Consulte la hoja de datos del TPS3899 para obtener información detallada.

Funciones
  • Encapsulado muy delgado, de perfil pequeño sin plomo (WSON) de 6 pines
  • Detección y retardo de reinicio fijos/programables
  • Corriente de alimentación de nanopotencia
  • Topología de salida de drenaje abierto/subida
  • Monitor de botón
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia
TPS3899 — Supervisor de nanopotencia con detección programable y retardo de reinicio TPS3899-Q1 — Supervisor automotriz de nanopotencia con detección programable y retardo de reinicio
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS3899EVM — TPS3899 evaluation module for nanopower supervisor with programmable sense and reset delay

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS3899EVM — TPS3899 evaluation module for nanopower supervisor with programmable sense and reset delay
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
* EVM User's guide TPS3899EVM Voltage Supervisor User's Guide 2/09/2020
Certificado TPS3899EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 3/09/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos