TPS40007EVM-001

TPS40007EVM-001

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS40007 is a voltage-mode, synchronous buck PWM controller that uses TI's proprietary Predictive Gate Drive™ technology to wring maximum efficiency from step-down converters. This controller provides a bootstrap circuit to allow the use of an N-channel MOSFET as the topside buck switch to reduce conduction losses and increase silicon device utilization. Predictive Gate Drive™ technology controls the delay from main switch turn-off to synchronous rectifier turn-on and also the delay from rectifier turn-off to main switch turn-on.This allows minimization of the losses in the MOSFET body diodes, both conduction and reverse recovery. This design note provides details on a buck converter that converts an input of 3 V to 5 V down to a 2.5 V output level using the TPS40007 controller.

Funciones

The specification for this board is as follows:

  • VIN = 3.3 V to 5 V
  • VOUT = 2.5 V ±3%
  • IOUT = 0 A to 10 A
  • Efficiency = > 95% with VIN = 3.3 V, ILOAD = 4 A
  • Output voltage ripple < 2% VOUT
  • Power semiconductor devices: Each MOSFET is a single SO-8 package

Controladores de CC/CC
TPS40007 — Controlador reductor síncrono de 2.25 V-5.5 V, 300 kHz, fuente/disipador, funcionamiento de prepolar TPS40009 — Controlador reductor síncrono de 2.25 V-5.5 V, 600 kHz, fuente/disipador, funcionamiento de prepolar

 

MOSFET
CSD17310Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 5.9 mOhm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS40007EVM-001 — TPS40007EVM-001 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS40007EVM-001 — TPS40007EVM-001 Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the TPS40007 3/03/2004
Certificado TPS40007EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos