TPS40055EVM-001

TPS40055EVM-001

Haga su pedido ahora

Información general

In many modern electronic applications there is a growing demand for circuits to convert a12-V bus to digital voltages as low as, but not limited to 1.8 V. The current requirements can range from below 1 A to over 15 A. For high-efficiency and small circuit size the TPS40055 wide-input synchronous buck controller can be used to provide the necessary control and drive functions to implement these converters. The TPS40055EVM−001 operates at 300 kHz and delivers 1.8 V at 15 A with efficiency over 90% for much of the load range, and a full load efficiency of 88%.

The TPS40055 synchronous buck controller offers a variety of user programmable functions such as operating frequency, soft-start time, voltage feed-forward, high-side current limit, and external loop compensation. This controller also provides a regulated 10-V bias voltage which supplies onboard drivers for the N-channel switch and synchronous rectifier MOSFETs, utilizing adaptive gate drive logic to prevent cross conduction of the power MOSFETs.

Funciones
  • 92% peak efficiency at 6 A
  • 88% peak efficiency at 15 A
  • 1.8V output at 15 A
  • VIN range from 10 VDC to 14 VDC
  • Small circuit size 1.4” x 2.5” SMT design, components on single side
  • Line/load regulation < 0.5%
  • High-frequency 300-kHz operation
  • Transient deviation 60 mV with 10-A load step
Controladores de CC/CC
TPS40054 — Controlador reductor síncrono con entrada amplia (8 V-40 V) hasta frecuencia de 1 MHz, solo fuente TPS40055 — Controlador reductor síncrono con entrada amplia (8 V-40 V) hasta frecuencia de 1 MHz, fuente/disipa TPS40057 — Controlador reductor síncrono con entrada amplia (8 V-40 V) hasta frecuencia de 1 MHz, fuente/disipa

 

MOSFET
CSD17505Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3.5 mOhm CSD17522Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 8.1 mOhm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS40055EVM-001 — Evaluation Module Converts 12V Bus to 1.8V at 15 Amps

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS40055EVM-001 — Evaluation Module Converts 12V Bus to 1.8V at 15 Amps
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
* EVM User's guide TPS40055 Based Design Converts 12V Bus to 1.8V at 15Amps EVM 6/02/2004
Certificado TPS40055EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos