TPS40077EVM-001

TPS40077EVM-001

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS40077EVM-001 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed 1.8 V output at up to 10 A from a 12 V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply; no additional bias voltage is required for start-up. The TPS40077 Reduced Pin Count Synchronous Buck Controller used in the EVM employs predictive gate drive. This feature provides improved efficiency by eliminating shoot-through switching current,and minimizing the reverse-conduction time of the synchronous rectifier FET.

Funciones
  • 8 V to 16 V input range
  • 1.8 V fixed output, adjustable with single resistor
  • 10 A DC steady-state output current
  • 300 kHz switching frequency (Fixed by TPS40077)
  • Single main switch N-channel MOSFET and single synchronous rectifier N-channel MOSFET
  • Double-sided 2" x 3" PCB with all components on top side
  • Active converter uses less than 1.9 square inches - 1.0" x 1.9"
  • Convenient test points for probing critical waveforms and non-invasive loop response testing
Controladores de CC/CC
TPS40077 — Controlador buck sincrónico, 4.5 V a 28 V con alimentación de tensión de avance, encapsulado HTSSOP

 

MOSFET
CSD17505Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3.5 mOhm CSD17522Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 8.1 mOhm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS40077EVM-001 — TPS40077 Evaluation Module with 12V Input. 1.8V Output at 10 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS40077EVM-001 — TPS40077 Evaluation Module with 12V Input. 1.8V Output at 10 A
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
* EVM User's guide TPS40077 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 21/01/2022
Certificado TPS40077EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos