TPS40170EVM-578

TPS40170EVM-578

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS40170EVM-578 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS40170 Wide Input Synchronous PWM Buck Controller. The TPS40170EVM-578 converts a 10V to 60V input to a 5V output at 6A. The minimum input voltage can be lowered to 6V with a simple UVLO resistor change.

Funciones
  • Wide-Input Voltage Range from 4.5V to 60V
  • 600mV Reference Voltage with 1% Accuracy
  • Programmable UVLO and Hysteresis
  • Voltage Mode Control With Voltage Feed Forward
  • Programmable Frequency Between 100 kHz and 600 kHz
  • Low-side FET Sensing Overcurrent Protection and High-side FET Sensing Short-circuit Protection With Integrated Thermal Compensation
  • Programmable Closed Loop Soft-Start
  • Supports Pre-Biased Outputs
  • Thermal Shutdown at 165 degrees C with Hysteresis
  • Voltage Tracking
  • Power Good
  • 8.0V and 3.3V LDO Output
Controladores de CC/CC
TPS40170 — Controlador reductor PWM síncrono con entrada amplia de 4.5 V a 60 V TPS40170-Q1 — Controlador automotriz reductor síncrono de 4.5 V a 60 V con seguimiento de tensión
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS40170EVM-578 — Evaluation Module for TPS40170 Synchronous PWM Buck Controller

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS40170EVM-578 — Evaluation Module for TPS40170 Synchronous PWM Buck Controller
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
* EVM User's guide Using the TPS40170EVM-578 Evaluation Module 24/01/2011
Certificado TPS40170EVM-578 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos