TPS40170EVM-597

TPS40170EVM-597

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS40170EVM-597 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS40170 synchronous step-down controller with two NexFET devices CSD18537NQ5A and CSD18563Q5A. The TPS40170EVM-597 operates from a 10V to 36V input (24V nominal) and provides a 5V output up to 10A.

Funciones
  • Designed with low gate charge (Qg) NexFET devices to minimize power losses
  • Wide 4.5 V to 36 V input voltage range
  • Integrated high-side and low-side N channel FET drivers
  • Voltage mode control with voltage feed forward
  • Low-side FET sensing Over-current Protection and high-side FET sensing Short-circuit Protection
Controladores de CC/CC
TPS40170 — Controlador reductor PWM síncrono con entrada amplia de 4.5 V a 60 V

 

MOSFET
CSD18537NQ5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 13 mOhm CSD18563Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,8 mOhm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS40170EVM-597 — Módulo de evaluación TPS40170 de controlador reductor PWM síncrono con NexFET™

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS40170EVM-597 — Módulo de evaluación TPS40170 de controlador reductor PWM síncrono con NexFET™
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
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS40170 with NexFETs 24-V Input, 5 V at 10-A Output Synchronous Buck EVM 7/02/2014
Certificado TPS40170EVM-597 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Artículo técnico GaN to the rescue! Part 2: Measurements PDF | HTML 7/01/2016
Artículo técnico GaN to the rescue! Part 1: Body-diode reverse recovery PDF | HTML 28/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos