TPS40304EVM-353

TPS40304EVM-353

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS40304EVM-353 evaluation module is a synchronous buck controller providing a 1.2-V output at up to 20 A from a nominal 12-V input bus. The EVM is designed to start-up from a single supply, and no additional bias voltage is required. The module uses our NexFET™ high performance MOSFETs for high power density and efficiency.

Funciones
  • 600-kHz operation
  • Uses CSD16410 high-side and CSD16321 low-side MOSFETs
  • Module supports 8-V to 14-V input
Controladores de CC/CC
TPS40304 — Controlador reductor síncrono de 3 V a 20 V, 25 A, 600 kHz, con FSS TPS40304A — Controlador reductor síncrono de 3 V a 20 V, 25 A, 600 kHz, con FSS y amplio rango de temperatura de

 

MOSFET
CSD16321Q5 — MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,6 mOhm CSD16410Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 12 mOhm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS40304EVM-353 — Módulo de evaluación de controlador reductor síncrono de entrada de 8-14 V, salida de 1.2 V, con MOSFET de potencia NexFET™

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS40304EVM-353 — Módulo de evaluación de controlador reductor síncrono de entrada de 8-14 V, salida de 1.2 V, con MOSFET de potencia NexFET™
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
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide CSD163CEVM-591 User's Guide 2/03/2010
* EVM User's guide TPS40304EVM-353 User's Guide 18/02/2010
Certificado TPS40304EVM-353 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Artículo técnico How to measure ripple for better design outcomes PDF | HTML 27/07/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos