TPS40322EVM-074

TPS40322EVM-074

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS40322EVM-074 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS40322 Dual Output or Two-phase Synchronous Buck Controller. The EVM is designed to use a regulated 4.5Vdc to 15.0Vdc bus to produce a single dual phase 1.2Vdc regulated output at 30A of load current. The EVM also features the CSD87330Q3D Synchronous Buck NexFET Power Block. The TPS40322EVM-074 is designed to demonstrate the TPS40322 in a typical dual-phase single output application.

Funciones
  • 4.5V to 15V input range
  • 1.2V fixed output
  • 30A DC steady state current
  • 500 kHz switching frequency
  • Inductor DCR current sensing
  • Voltage Mode Feedback Control with Input Feed forward
Controladores de CC/CC
TPS40322 — Controlador reductor síncrono bifásico o de salida doble
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS40322EVM-074 — Evaluation Module for TPS40322 Dual Output or Two-phase Synchronous Buck Controller

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS40322EVM-074 — Evaluation Module for TPS40322 Dual Output or Two-phase Synchronous Buck Controller
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
* EVM User's guide Using the TPS40322EVM-074 5/04/2012
Certificado TPS40322EVM-074 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos