TPS40322EVM-679

TPS40322EVM-679

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS40322EVM-679 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS40322 Dual Output or Two-phase Synchronous Buck Controller. The EVM is designed to use a regulated 8.0Vdc to 15.0Vdc bus to produce two high current, regulated outputs, one at 1.2Vdc and the other at 1.8Vdc. Both outputs are capable of sourcing up to 10A of load current. The EVM also features the CSD86330Q3D Synchronous Buck NexFET Power Block. The TPS40322EVM-679 is designed to demonstrate the TPS40322 in a typical dual output application and has the features described below.

Funciones
  • 8V to 15V input range
  • 1.2V and 1.8V fixed outputs
  • 10A DC steady state current per output
  • 500kHz switching frequency
  • Output sequence capability
  • Inductor DCR current sensing
  • Voltage Mode Feedback Control with Input Feedforward
Controladores de CC/CC
TPS40322 — Controlador reductor síncrono bifásico o de salida doble

 

MOSFET
CSD86330Q3D — MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 25 V, SON, bloque de potencia de 3 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS40322EVM-679 — Evaluation Module for TPS40322 Dual Output or Two-phase Synchronous Buck Controller

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS40322EVM-679 — Evaluation Module for TPS40322 Dual Output or Two-phase Synchronous Buck Controller
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
* EVM User's guide Using the TPS40322EVM-679 4/05/2011
Certificado TPS40322EVM-679 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos