TPS40345EVM-353

TPS40345EVM-353

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS40345EVM-353 es un convertidor buck sincrónico que proporciona una salida 1.2 V fija a un máximo de 20 A desde un bus de entrada de 12 V.

Funciones
  • Tensión nominal de entrada de 8 V a 14 V
  • Tensión nominal de salida de 1.2 V ± 2 %
  • Corriente de carga de estado estable de 20 A
  • Frecuencia de conmutación de 600 kHz
  • Acceso sencillo a las funciones del circuito integrado, como la señal Power Good, la activación, el arranque suave y el amplificador de error
  • Cómodos puntos de prueba para mediciones sencillas y no invasivas del rendimiento de los convertidores
Controladores de CC/CC
TPS40345 — Controlador reductor síncrono de 3 V a 20 V, 25 A para aplicaciones de costo optimizado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS40345EVM-353 — Módulo de evaluación de controlador reductor síncrono de entrada de 8 V a 14 V y salida de 1.2 V TPS40345

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS40345EVM-353 — Módulo de evaluación de controlador reductor síncrono de entrada de 8 V a 14 V y salida de 1.2 V TPS40345
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
* EVM User's guide TPS40345 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 3/01/2022
Certificado TPS40345EVM-353 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos