TPS40422EVM-091

TPS40422EVM-091

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS40422EVM-091 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS40422 Dual Output or Multiphase Synchronous Buck Controller with PMBus. The EVM is designed to use a regulated 8.0Vdc to 14.0Vdc bus to produce two regulated outputs. One output is 1.2Vdc at a maximum of 20A load current, and the other is 3.3V at a maximum of 15A load current. The EVM also features the CSD86350Q5D NexFET™ Power Block FETs. The EVM is designed to demonstrate the TPS40422 in a typical dual output application.

Funciones
  • 8V to 14V input range
  • Two independent fixed outputs: 1.2V at 20A and 3.3V at 15A
  • PMBus enabled analog controller
  • Programmable switching frequency: 200kHz–1MHz
  • Programmable soft-start
  • Programmable over current protection
  • Inductor resistance or series resistance used for current sensing
  • Remote voltage sense amplifier on the primary 1.2V output
  • Voltage Mode Feedback Control with Voltage Feedforward
Controladores de CC/CC
TPS40422 — Controlador reductor síncrono multifásico o de salida doble con PMBus
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS40422EVM-091 — TPS40422 Dual Output or Multiphase Synchronous Buck Controller Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS40422EVM-091 — TPS40422 Dual Output or Multiphase Synchronous Buck Controller Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the PWR091EVM Dual-Output DC/DC Analog With PMBus Interface 5/01/2011
Certificado TPS40422EVM-091 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Software de potencia digital

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos