TPS40428EVM-594

TPS40428EVM-594

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS40428EVM evaluation module (EVM) allows users to evaluate the TPS40428. The TPS40428 is a PMBus, synchronous buck, driverless controller. It can be configured for dual-output or 2-phase operation.  The TPS40428EVM is designed to demonstrate the TPS40428 in a typical, dual-output application while providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS40428.

Funciones
  • Vin: 7-14Vdc.
  • Vout1: 1.2Vdc / 20A, Vout2: 1.8Vdc / 20A.
  • Support PMBus programming.
  • Convenient test points for probing critical waveforms
Controladores de CC/CC
TPS40428 — Controlador sin accionamiento reductor síncrono PMBus de salida doble, bifásico, apilable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS40428EVM-594 — TPS40428 EVM Dual Output with PMBus Interface

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS40428EVM-594 — TPS40428 EVM Dual Output with PMBus Interface
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
* EVM User's guide Using the PWR594 EVM Dual Output DC/DC Analog with PMBus Interface 30/07/2014
Certificado TPS40428EVM-594 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos