TPS43340EVM

TPS43340EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS43340EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of TPS43340, a low Iq, high VIN quad power supply.

Funciones
  • Low Iq, High VIN Quad-Output Power Supply
  • Input Voltage Range: 4V to 40V
  • Dual Output Synchronous Buck Controller
  • Single synchronous 2A Buck converter
  • 300mA LDO
  • Circuitos integrados multicanal (PMIC)
    TPS43340-Q1 — Controlador automotriz reductor síncrono doble de 4 V a 40 V, convertidor reductor de 2 A y LDO de 3
    Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Solicite y comience el desarrollo

    Placa de evaluación

    TPS43340EVM — TPS43340 Evaluation Module

    Productos y hardware compatibles
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    TPS43340EVM — TPS43340 Evaluation Module
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
    * EVM User's guide TPS4334xEVM User's Guide 25/07/2011
    Certificado TPS43340EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos