TPS43351EVM

TPS43351EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS43351EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS43351 Low Iq, Dual Synchronous Buck Controller.

Funciones
  • Two Synchronous Buck Controllers
  • Input Range up to 40V, (transients up to 60V)
  • Low Power Mode Iq: 30uA (one Buck on), 35uA (two Bucks on)
  • Low Shutdown Current Ish < 4uA
  • Programmable frequency and External Synchronization Range: 150kHz to 600kHz
  • Separate Enable Inputs (ENA, ENB)
  • Selectable Forced Continuous Mode or Automatic Low Power Mode at Light Loads
  • Out-of-Phase Switching between Buck Channels
  • Peak Gate Drive Current 1.5 A
  • Frequency Spread Spectrum
  • Thermally Enhanced Package - 38-Pin HTSSOP (DAP) with PowerPad
  • Qualified for Automotive

APPLICATIONS

  • Automotive Infotainment, Navigation and Instrument Cluster Systems
  • Industrial/Automotive Multi-Rail DC Power Distribution Systems Electronic Control
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS43351-Q1 — Controlador buck sincrónico doble de 40 V con espectro de frecuencia extendido
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS43351EVM — TPS43351EVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS43351EVM — TPS43351EVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS4335xEVM User Guide 16/06/2011
Certificado TPS43351EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos