TPS4H000EVM

TPS4H000EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS4H000-Q1 de Texas Instruments contiene un circuito integrado (IC) TPS4H000-Q1 compatible con aplicaciones de interruptor de lado alto de cuatro canales. El propósito de este módulo de evaluación (EVM) es facilitar la evaluación del TPS4H000-Q1 para la carga resistiva, capacitiva e inductiva.
La familia TPS4H000-Q1 es un interruptor de alimentación de lado alto de dos canales totalmente protegido, con transistor de efecto de campo (FET) de semiconductor de óxido metálico de tipo N (NMOS) de potencia y bomba de carga integrados.
Gracias al diagnóstico completo y las funciones de detección de corriente de alta precisión, es capaz de llevar a cabo un control inteligente de la carga. El límite de corriente programable externo, mediante la limitación de la corriente de entrada inicial o corriente de sobrecarga, mejora la fiabilidad de todo el sistema.

Funciones
  • Detección de corriente de alta precisión
  • Límite de corriente ajustable con resistencia externa
  • Puesto a prueba según AECQ100-12
Interruptores de lado alto
TPS4H000-Q1 — Interruptor automotriz inteligente de lado alto 40 V, 1 Ω, 4 canal con límite de corriente ajustable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS4H000EVM — Módulo de evaluación de interruptor inteligente de lado alto de cuatro canales TPS4H000-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS4H000EVM — Módulo de evaluación de interruptor inteligente de lado alto de cuatro canales TPS4H000-Q1
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
* EVM User's guide TPS4H000-Q1 EVM User Guide 16/09/2016
Certificado TPS4H000EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos