TPS51116EVM-001

TPS51116EVM-001

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS51116EVM evaluation module (EVM) is a dual-output converter for DDR and DDRII memory modules. It uses a 10 A synchronous buck converter to provide the core voltage (VDDQ) for DDR memory modules. The EVM is designed to use a 4.5 V to 28 V supply voltage and a 4.75 V to 5.25 V controller bias supply. This allows the EVM to start up from a single 5 V supply or operate from a wide range of supply voltages with low power 5 V bias supply. The TPS51116EVM provides several jumpers and switches to allow the user to evaluate all of the TPS51116's configurations including lossless RDS(on) or resistive current sensing, current mode or D-CAP™ semi-hysteretic operation, DDR or DDRII voltage standards and the S3 and S5 sleep states.

Funciones
  • Up to 85% efficiency on the VDDQ switching regulator output
  • Dual switching regulator / LDO output for both DDR core and termination voltages
  • ± 3 A sink/source termination voltage LDO regulator
  • 10 mA termination reference voltage for DDR input reference
  • User selectable DDR and DDRII or externally referenced supply voltages
  • User selectable switching regulator or external supply source for LDO termination regulator
  • Switches available for testing S3 and S5 sleep states
Circuitos integrados de alimentación para memoria DDR
TPS51020 — Controlador reductor síncrono doble con DDR seleccionable

 

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS51100 — Regulador de terminador DDR de fuente/disipador de 3 A TPS51116 — Controlador reductor síncrono de solución de potencia DDR, DDR2, DDR3, DDR3L, LPDDR3 y DDR4 completo TPS51116-EP — Conmutador DDR1, DDR2, DDR3 y LDO, producto mejorado

 

MOSFET
CSD17307Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 12.1 mOhm CSD17505Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3.5 mOhm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS51116EVM-001 — Solución de alimentación de memoria TPS51116, módulo de evaluación de controlador reductor síncrono

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS51116EVM-001 — Solución de alimentación de memoria TPS51116, módulo de evaluación de controlador reductor síncrono
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
* EVM User's guide Using the TPS51116 (Rev. A) 12/11/2008
Certificado TPS51116EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos