TPS51215AEVM

TPS51215AEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS51215AEVM se utiliza para evaluar el dispositivo TPS51215A. El TPS51215A es un controlador buck síncrono D-CAP2TM monofásico con entradas VID de 2 bits que puede seleccionar hasta cuatro tensiones de salida independientes con velocidad de subida de transición de tensión fija.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3 V a 28 V
  • VID flexible de 2 bits para admitir tensión de salida ajustable
  • Detección de corriente RDS(ON) de lado bajo de 4700 ppm/C
  • Realimentación de tensión diferencial
  • Rápida respuesta transitoria
  • Encapsulado RUK de 3 mm x 3 mm
Controladores de CC/CC
TPS51215A — Controlador D-CAP2 monofásico con entrada de 3 V a 28 V y VID de 2 bits
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS51215AEVM — 3-V to 28-V input synchronous step-down controller evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS51215AEVM — 3-V to 28-V input synchronous step-down controller evaluation module
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
* EVM User's guide TPS51215A Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 24/02/2022
Certificado TPS51215AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 14/05/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos