TPS51375EVM

TPS51375EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS51375 es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar el convertidor TPS51375. Este módulo de evaluación (EVM) funciona con una entrada típica de 19.5 V y proporciona una salida de 0.77 V a 12 A. Los transistores de efecto de campo metal-óxido-semiconductor (MOSFET) de baja potencia RDS(ON)integrados permiten una alta eficiencia y ofrecen facilidad de uso con un número mínimo de componentes externos para sistemas de alimentación con limitaciones de espacio.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 24 V
  • Tensión de salida ajustable de 0.6 V a 5.5 V
  • Corriente de salida de hasta 12 A
  • Modo Eco
  • Rápida respuesta transitoria
Convertidores de CC/CC
TPS51375 — Convertidor buck síncrono de 26 A (máx.), 12 A continua y entrada de 4.5 V a 24 V TPS51375H — Convertidor buck sincrónico (de 29 A Imáx) 12 A continuos y de 4.5 V a 24 V con detección remota TPS51375L — Convertidor buck sincrónico (de 17 A máx) 12 A continuos y de 4.5 V a 24 V con detección remota
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS51375EVM — Módulo de evaluación TPS51375

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS51375EVM — Módulo de evaluación TPS51375
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
* EVM User's guide TPS51375 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 17/07/2024
Certificado TPS51375EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 9/07/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos