TPS51383EVM

TPS51383EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Los TPS51383 y TPS51384 son los convertidores reductores síncronos de modo único D-CAP3™ que requieren un recuento de componentes externos muy bajo. El TPS51383 proporciona una salida fija de 3.36 V y 8 A máximo junto con un LDO independiente de 3.3 V y 100 mA máximo. El TPS51384 proporciona una salida fija de 1.82 V y 8 A máximo junto con un LDO independiente de 1.8 V y 100 mA máximo. Ambos admiten la función de conmutación, diseñada específicamente para un sistema de alimentación de portátiles.

Funciones
  • Tensión de referencia precisa
  • Rápida respuesta transitoria de carga
  • Funcionamiento en modo de salto automático para una mayor eficiencia con cargas ligeras
  • Funcionamiento con carga ligera OOA con frecuencia de conmutación de >25 KHz
  • Modo de control D-CAP3™ con buena regulación de línea, carga y sin necesidad de compensación externa
Convertidores de CC/CC
TPS51383 — Entrada de 4.5 V a 24 V, convertidor reductor síncrono de 8 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS51383EVM — Módulo de evaluación de convertidor reductor síncrono de 8 A con entrada de 4.5 V a 24 V

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS51383EVM — Módulo de evaluación de convertidor reductor síncrono de 8 A con entrada de 4.5 V a 24 V
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
* EVM User's guide TPS51383 and TPS51384 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 30/08/2022
Certificado TPS51383EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 18/08/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos