TPS51385EVM

TPS51385EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS51385 es un convertidor buck síncrono único que proporciona 5.1 V a 7 A desde una entrada de 6 V a 24 V con modo D-CAP3™ y un recuento de componentes externos muy bajo.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 6 V a 24 V
  • Tensión de salida ajustable de 0.6 V a 5.5 V
  • Corriente de salida continua máxima de 7 A
  • Modo de módulo de detección de proximidad (PSM) y modo de conducción continua forzada (OOA)
  • Encapsulado QFN pequeño de 2 mm × 3 mm
Convertidores de CC/CC
TPS51385 — Regulador de tensión reductor síncrono de entrada de 4.5 V a 24 V y 7 A, con control de tiempo de co
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS51385EVM — TPS51385 evaluation module, 4.5-V to 24-V, 7-A synchronous step-down voltage regulator with 1MHz

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS51385EVM — TPS51385 evaluation module, 4.5-V to 24-V, 7-A synchronous step-down voltage regulator with 1MHz
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
* EVM User's guide TPS51385 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 18/08/2023
Certificado TPS51385EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 23/08/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos