TPS51386EVM

TPS51386EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS51386 es un convertidor reductor síncrono simple de modo D‑CAP3™ que requiere una cantidad muy baja de componentes externos. TPS51386 proporciona una salida máxima ajustable de 0.6 V a 5.5 V 8 A. Los MOSFET de baja potencia RDS(ON) integrados permiten una alta eficiencia y ofrecen facilidad de uso con un número mínimo de componentes externos para sistemas de alimentación con limitaciones de espacio.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 6 V a 24 V
  • Tensión de salida ajustable de 0.6 V a 5.5 V
  • Corriente de salida continua máxima de 8 A
  • Modos PSM y OOA
Convertidores de CC/CC
TPS51386 — Entrada de 4.5 V a 24 V, convertidor reductor síncrono de 8 A 
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS51386EVM — 4.5-V to 24-V input, 8-A synchronous step-down converter evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS51386EVM — 4.5-V to 24-V input, 8-A synchronous step-down converter evaluation module
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
* EVM User's guide TPS51386 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 29/08/2023
Certificado TPS51386EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 18/08/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos