TPS513885EVM

TPS513885EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS513885 es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar el convertidor reductor TPS513885. Este módulo de evaluación (EVM) funciona con una entrada típica de 19.5 V y proporciona una salida de 5.15 V a 12 A. También incluye terminales de inyección de señal de CA para mediciones del bucle de realimentación.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 5.5 V a 22 V
  • Tensión de salida fija de 5.15 V
  • Admite una corriente de salida continua de 12 A
  • Modo PSM y OOA seleccionable bajo carga ligera
  • Rápida respuesta transitoria de carga
Convertidores de CC/CC
TPS513885 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 5.5 V a 24 V y 12 A, y salida fija de 5.15 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS513885EVM — Módulo de evaluación TPS513885

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS513885EVM — Módulo de evaluación TPS513885
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
* EVM User's guide TPS513885 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 19/08/2024
Certificado TPS513885EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 24/04/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos