TPS51388EVM

TPS51388EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS51388EVM es un circuito completamente ensamblado y probado para evaluar el convertidor TPS51388. El módulo de evaluación está configurado para funcionar con un rango de tensión de entrada de 5.5 V a 24 V y producir una salida regulada de 5.15 V con hasta 12 A de corriente de carga. La mayoría de los ajustes del dispositivo se pueden configurar fácilmente mediante puentes, como el modo de funcionamiento (OOA o ECO), la alimentación de derivación externa y la frecuencia de conmutación.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 5.5 V a 24 V
  • Rango de tensión de salida de 0.6 V a 5.5 V
  • Corriente de salida de hasta 12 A
  • Modo OOA y modo ECO
  • Rápida respuesta transitoria
Convertidores de CC/CC
TPS51388 — Convertidor buck síncrono de 12 A y entrada de 4.5 V a 24 V con salida ajustable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS51388EVM — Módulo de evaluación TPS51388

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS51388EVM — Módulo de evaluación TPS51388
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
* EVM User's guide TPS51388 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 3/09/2024
Certificado TPS51388EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 15/08/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos