TPS51396AEVM

TPS51396AEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El EVM TPS51396AEVM se utiliza para evaluar el TPS51396A, un convertidor buck síncrono de entrada de alta tensión y alta eficiencia con FET integrados. La característica clave del TPS51396A es su ULQ™ (corriente quiescente ultrabaja), que permite una corriente de polarización baja y un funcionamiento de gran capacidad. La función ULQ es muy beneficiosa para prolongar la duración de la batería en funcionamiento a baja potencia. TPS51396A funciona con una tensión de entrada de alimentación que oscila entre 4.5 V y 24 V. Utiliza el modo de control DCAP3™ para proporcionar una respuesta transitoria rápida, una buena línea y regulación de la carga, no necesita compensación externa y es compatible con condensadores de salida de ESR baja, como los condensadores cerámicos de polímero especial y ESR ultrabaja. El TPS51396A brinda OVP, UVP, OCP, OTP y UVLO. El TPS51396A también tiene una combinación de señal de buena potencia y función de descarga de salida.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 24 V
  • Rango de tensión de salida de 0.6 V a 7 V
  • Corriente de salida de hasta 8 A
  • Encapsulado RQF de 3 mm x 3 mm
Convertidores de CC/CC
TPS51396A — Regulador de tensión reductor síncrono de 4.5 V a 24 V y 8 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS51396AEVM — TPS51396A evaluation module 4.5-V to 24-V input, 8-A synchronous step-down converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS51396AEVM — TPS51396A evaluation module 4.5-V to 24-V input, 8-A synchronous step-down converter
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
* EVM User's guide TPS51396AEVM User's Guide PDF | HTML 23/03/2021
Certificado TPS51396AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 21/05/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos