TPS51397AEVM

TPS51397AEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS51397AEVM se utiliza para evaluar el dispositivo TPS51397A. El TPS51397A es un convertidor buck síncrono diseñado para proporcionar una salida de hasta 10 A. La tensión de entrada nominal es de 4.5 V a 24 V. El TPS51397A utiliza un modo de control patentado D-CAP3™. Proporciona una respuesta transitoria rápida sin compensación externa y es compatible con condensadores de salida de baja ESR. Se utiliza un pin MODE para establecer el modo Eco-Mode u OOA para el funcionamiento con carga ligera y una frecuencia de conmutación de 500 kHz o 800 kHz.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 24 V
  • Rango de tensión de salida de 0.6 V a 5.5 V
  • Corriente de salida de hasta 10 A
  • Eco-Mode y modo OOA
  • Rápida respuesta transitoria
  • Encapsulado VQFN HotRod™ de 20 pines y 3.0 mm x 3.0 mm
Convertidores de CC/CC
TPS51397A — Regulador reductor síncrono de 10 A y entrada de 4.5 V a 24 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS51397AEVM — 10-A synchronous step-down regulator evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS51397AEVM — 10-A synchronous step-down regulator evaluation module
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
* EVM User's guide TPS51397A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 23/04/2021
Certificado TPS51397AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 31/03/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos