TPS51916EVM-746

TPS51916EVM-746

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS51916EVM-746 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS51916 low-dropout (LDO) regulator. The TPS51916 provides a complete power supply for DDR2, DDR3, DDR3L and DDR4 memory system in the lowest total cost and minimum space. The TPS51916 integrates a synchronous buck controller (VDDQ) with a 2-A sink/source tracking LDO (VTT) and buffered, low-noise reference (VTTREF). The TPS51916EVM-746 also provides a number of test points to evaluate the performance of the TPS51916.

Funciones
  • D-CAP2™-mode operation with all-ceramic VDDQ output capacitor
  • 20-Adc steady-state VDDQ output current
  • Supports VDDQ prebias start-up
  • SW1 and SW2 provides S3, S5 power control
  • Optional external VLDOIN voltage for efficiency and flexible operation
  • Convenient test points for probing critical waveforms
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS51916 — Controlador reductor síncrono de solución de alimentación de memoria DDR2/3/3L/4
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS51916EVM-746 — Evaluation Module for TPS51916 DDR2, DDR3 & DDR3L Memory Power Solution Synchronous Buck Controller

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS51916EVM-746 — Evaluation Module for TPS51916 DDR2, DDR3 & DDR3L Memory Power Solution Synchronous Buck Controller
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
* EVM User's guide TPS51916EVM-746 User's Guide 19/08/2011
Certificado TPS51916EVM-746 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos