TPS53124EVM

TPS53124EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS53124EVM evaluation module is a high efficiency, dual synchronous buck converterproviding 1.05 V at 4 A and 1.8 V at 4 A from 5 V to 22 V input. The TPS53124 is a dual, adaptive on-time D-CAP™ mode synchronous buck controller. TPS53124 enables system designers to cost effectively complete the suite of DTV POL regulator and Digital STB regulator with a low external component count. The main control loop for the TPS53124 uses the D-CAP mode that is optimized for low ESR output capacitors such as POSCAP, SP-CAP, or High Polymer Chemistry and provides fast transient response with no external compensation. TPS53124 provides conversion voltages (Drain voltage for the synchronous high-side MOSFET) from 4.5 V to 24 V and output voltages from 0.76 V to 5.5 V.

Controladores de CC/CC
TPS53124 — Controlador reductor D-CAP síncrono doble de 4.5 V a 24 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS53124EVM — TPS53124EVM High Efficiency, Dual Synchronous Buck Controller Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS53124EVM — TPS53124EVM High Efficiency, Dual Synchronous Buck Controller Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS53124 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 25/01/2022
Certificado TPS53124EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos