TPS53311EVM-561

TPS53311EVM-561

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS53311EVM-561 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS53311 Synchronous Step Down DC/DC Converter.

Funciones
  • TI Proprietary Integrated MOSFET and Packaging Technology
  • Continuous 3-A Output Current
  • Supports All MLCC Output Capacitor
  • Supports Skip Mode for Light Load Control
  • Optimized Efficiency at Light and Heavy Loads
  • Voltage Mode Control
  • Supports Master-Slave Interleaved Operation
  • Synchronization up to ±20% of Nominal Frequency
  • Conversion Voltage Range Between 2.9 V and 6.0 V
  • Soft-Stop Output Discharge During Disable
  • Adjustable Output Voltage Ranging Between 0.6 V and 0.84 V × VIN
  • Overcurrent, Overvoltage and Over-Temperature Protection
  • Small 3×3, 16-Pin QFN Package
  • Open-Drain Power Good Indication
  • Internal Boot Strap Switch
Convertidores de CC/CC
TPS53311 — Convertidor reductor síncrono de 3 A, entrada de 2.9 V a 6 V, con Eco-Mode y PWM suave
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS53311EVM-561 — Evaluation Module for TPS53311 Synchronous Step Down DCDC Converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS53311EVM-561 — Evaluation Module for TPS53311 Synchronous Step Down DCDC Converter
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
* EVM User's guide Using the TPS53311EVM-561, a 3-A Eco-mode(TM) Integrated Switcher w/Mastr-Slave (Rev. A) 11/11/2010
Certificado TPS53311EVM-561 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos