TPS53317AEVM-726

TPS53317AEVM-726

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS53317AEVM-726 is designed to demonstrate the TPS53317A in a typical low voltage application, simulating a DDR4 enviroment, while providing a number of test points to evaluate the performance of TPS53317A. The TPS53317AEVM-726 is designed to use a 1.2-V voltage rail to produce a regulated 0.6-V output at up to 6-A load current.

Funciones
  • VIN: 1.1 V - 1.3 V
  • VOUT: 0.6 VDC / 6A
  • Integrated synchronous buck regulator employing D-CAP+ technology
  • Convenient test points for probing critical waveforms
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS53317A — Convertidor reductor síncrono SWIFT, modo D-CAP+, salida de 6 A, entrada de 0.9 V a 6 V para VTT DDR
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS53317AEVM-726 — Evaluation Module for TPS53317A Synchronous Step-Down Converter for DDR VTT

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS53317AEVM-726 — Evaluation Module for TPS53317A Synchronous Step-Down Converter for DDR VTT
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
* EVM User's guide Using the TPS53317AEVM-726 18/11/2015
Certificado TPS53317AEVM-726 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos