TPS53513EVM-587

TPS53513EVM-587

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS53513EVM evaluation module (EVM) allows users to evaluate the TPS53513. The TPS53513 is a D-CAP3™ mode, 8-A synchronous buck converter with integrated MOSFETs. It provides a fixed 1.2-V output at up to 8 A from a 12-V input bus. The TPS53513EVM is designed to demonstrate the TPS53513 in a typical, low-voltage application while providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS53513.

Funciones

8-Adc, steady-state output current.
J5 for auto-skip and forced CCM selection
J2 for enable function
J6 for LabView connection
J7 for external VDD
Convenient test points for probing critical waveforms

  • 8-Adc, steady-state output current.
  • J5 for auto-skip and forced CCM selection
  • J2 for enable function
  • J6 for LabView connection
  • J7 for external VDD
  • Convenient test points for probing critical waveforms


Convertidores de CC/CC
TPS53513 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 1.5 V a 18 V y 8 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS53513EVM-587 — Módulo de evaluación de convertidor reductor síncrono de salida única TPS53513EVM-587

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS53513EVM-587 — Módulo de evaluación de convertidor reductor síncrono de salida única TPS53513EVM-587
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
* EVM User's guide TPS53513 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 10/11/2021
Certificado TPS53513EVM-587 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos