TPS53515EVM-587

TPS53515EVM-587

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS53515EVM-587 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS53515 buck converter. The EVM converts a 1.5-V to 18-V input voltage to a regulated 1.2-V output voltage that delivers up to 12 A in a 4.5-mm x 3.5-mm QFN package. This board includes jumpers for easy evaluation of the enable and mode selection functions and has test points for convient probing of critical waveforms.

Funciones
  • D-CAP3™ control mode for fast transient response and low external component count
  • 0.5%, 600-mV reference voltage enables tight output voltage regulation accuracy
Convertidores de CC/CC
TPS53515 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 1.5 V a 18 V y 12 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS53515EVM-587 — TPS53515EVM-587 1.5V to 22V Input Step-Down Converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS53515EVM-587 — TPS53515EVM-587 1.5V to 22V Input Step-Down Converter
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
* EVM User's guide TPS53515 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 10/11/2021
Certificado TPS53515EVM-587 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos