TPS53647EVM-710

TPS53647EVM-710

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS53647EVM-710 evaluation module allows users to evaluate the TPS53647 controller. The TPS53647 is a 4-phase, D-CAP+™ step-down buck controller with PMBus interface for powering high current ASICs and FPGAs. The default configuration of this EVM is 4-phase to demonstrate a typical 1-V, 120-A output application, but it can be configured to 3-phase, 2-phase or 1-phase.

Funciones
  • VIN: 8 V to 14 V
  • VOUT: 1.0 V/120 A
  • Supports PMBus programming
  • 1 thru 4 phase operation
  • 256-BOOT voltage selections with pin-strapping
Controladores de CC/CC
TPS53647 — Controlador reductor D-CAP+™ de 4 fases con interfaz NVM y PMBus para ASIC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS53647EVM-710 — TPS53647 4-Phase, D-CAP+TM Step-Down Buck Controller EVM with PMBus Interface for ASIC Power or High

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS53647EVM-710 — TPS53647 4-Phase, D-CAP+TM Step-Down Buck Controller EVM with PMBus Interface for ASIC Power or High
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
* EVM User's guide Using the PWR710 EVM:4-Phase D-CAP+ Step-Down DC-DC Analog with PMBus Interface (Rev. A) 23/06/2015
Certificado TPS53647EVM-710 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos