TPS53667EVM-769

TPS53667EVM-769

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS53667EVM-769 permite a los usuarios evaluar las características de funcionamiento del controlador TPS53667 con las etapas de potencia inteligentes CSD95490 en una aplicación de punto de carga (POL) reductora de baja tensión y alta corriente con la funcionalidad de configuración, control y monitorización de la interfaz PMBus incluida.

El EVM está configurado como un convertidor de salida de 6 fases, 180 A y 1 V que funciona a partir de una alimentación de 12 V nominal, con una configuración de fijación de pines para demostrar su uso en la alimentación ASIC o FPGA de alta corriente. Si se requieren menos fases para una aplicación de corriente más baja, la configuración del controlador se puede modificar para reducir el número activo de fases a través de la interfaz PMBus y el software de diseño Fusion Digital Power™.

Funciones
  • VIN: 8 V a 14 V
  • VOUT: 1.0 V/180 A
  • Soporte de configuración de fijación de pines y PMBus (NVM)
  • Funcionamiento de fase 1 a 6
  • Eficiencia optimizada con cargas ligeras o pesadas

  • Adaptador de interfaz USB a GPIO (para configuración/supervisión)
  • Diseñador Fusion Digital Power (para configuración/supervisión)

Controladores de CC/CC
TPS53667 — Controlador reductor sin accionamiento D-CAP+ de 6 fases con interfaz NVM y PMBus para ASIC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS53667EVM-769 — TPS53667 6-Phase, DCAP+TM Step-Down Buck Controller Evaluation Module with PMBus Interface

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS53667EVM-769 — TPS53667 6-Phase, DCAP+TM Step-Down Buck Controller Evaluation Module with PMBus Interface
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
* EVM User's guide Using the TPS53667EVM-769 2/08/2016
Certificado TPS53667EVM-769 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos