TPS53676EVM-084

TPS53676EVM-084

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS53676EVM permite a los usuarios evaluar el controlador TPS53676.

El controlador es de doble canal (6+0, 6+1 o 5+2 fases), D-CAP+ control de reductor síncrono sin conductor con interfaz PMBus. El dispositivo funciona con una tensión de alimentación de entre 4.5 V y 17 V. El controlador permite la programación y monitoreo a través de la interfaz PMBus.

Este BMC084-EVM utiliza el dispositivo CSD95410, un buck sincrónico NexFET™ Smart Power Stage como etapa de alimentación.

Funciones
  • Configurable a 7+0, 6+1 o 5+2 fases
  • Compatible con pruebas de ASIC de alta potencia (250 A)
  • Compatible con carga dinámica
  • Equilibrio térmico
  • Administración flexible de fases
Controladores de CC/CC
TPS53676 — Controlador multifásico reductor D-CAP+ de doble canal (N+M<= 7 fases) con AVSBus
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS53676EVM-084 — Módulo de evaluación de controlador AVSBus de 7 fases TPS53676

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS53676EVM-084 — Módulo de evaluación de controlador AVSBus de 7 fases TPS53676
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
* EVM User's guide Using the TPS53676 step-down controller EVM PDF | HTML 23/03/2021
Certificado TPS53676EVM-084 EU Declaration of Conformity (DoC) 28/03/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos