TPS53819AEVM-123

TPS53819AEVM-123

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS53819AEVM-123 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS53819A High Performance, Single Synchronous Step-Down Controller with PMBus. If a designer wants to communicate with this EVM from a Windows-based PC, a separate USB Interface Adapter EVM is included. The USB-TO-GPIO Adapter serves as an interface adapter or a bridge between a host PC (IBM compatible) and one or multiple slave devices via a standard type-A to mini-B USB cable.

Funciones
  • Conversion Input Voltage Range: 3 V to 28 V
  • Output Voltage Range: 0.6 V to 5.5 V
  • DCAP2 Mode with 100-ns Load Step Response
  • Adaptive On-Time Control with Eight Selectable Frequencies via PMBus
  • Programmable Soft-Start Time, Power-On Delay, VDD UVLO Level, Power Good Output Delay via PMBus
  • Internal Overvoltage, Undervoltage, and Overcurrent Limit Protections
Controladores de CC/CC
TPS53819A — Controlador reductor D-CAP2 síncrono de 3 V a 28 V, 40 A, con PMBus

 

MOSFET
CSD87350Q5D — MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 30 V, SON, bloque de potencia de 5 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS53819AEVM-123 — TPS53819A Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS53819AEVM-123 — TPS53819A Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS53819A Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 8/11/2021
Certificado TPS53819AEVM-123 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos