TPS53915EVM-587

TPS53915EVM-587

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS53915EVM-587 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS53915 buck converter. The EVM converts a 1.5-V to 18-V input voltage to a regulated 1.2-V output voltage that delivers up to 12 A in a 4.5x3.5mm QFN package. This board includes jumpers for easy evaluation of the Enable and mode selection functions and has test points for convient probing of critical waveforms. TPS53915EVM also interfaces with the Fusion Digital Power™ Designer to enable evaluation of the PMBus interface.

Funciones
  • D-CAP3™ control for fast transient response and low external component count
  • 0.5%, 600-mV reference voltage enables tight output voltage regulation accuracy
  • Output voltage margining and fault reporting via PMBus
Convertidores de CC/CC
TPS53915 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 1.5 V a 18 V, 12 A, con PMBus
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS53915EVM-587 — Módulo de evaluación de convertidor reductor síncrono simple TPS53915EVM-587

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS53915EVM-587 — Módulo de evaluación de convertidor reductor síncrono simple TPS53915EVM-587
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
* EVM User's guide TPS53915 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 8/11/2021
Certificado TPS53915EVM-587 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos