TPS5401EVM-708

TPS5401EVM-708

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS5401EVM-708 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS5401 Step Down SWIFT Converter. The TPS5401EVM-708 accepts a 7.5V to 35V input and provides a 5V output at 0.5A.

Funciones
  • 3.5-V to 42-V Input Voltage Range
  • High Efficiency at Light Loads with a Pulse-Skipping Eco-mode Control Scheme
  • 116-mA Operating Quiescent Current
  • 1.3-mA Shutdown Current
  • 100-kHz to 2.5-MHz Switching Frequency
  • Synchronizes to External Clock
  • Adjustable Slow Start/Sequencing
  • UV and OV Power Good Output
  • Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
Convertidores de CC/CC
TPS5401 — Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 42 V y 0.5 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS5401EVM-708 — Módulo de evaluación para convertidor SWIFT™ reductor de 0.5 A TPS5401

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS5401EVM-708 — Módulo de evaluación para convertidor SWIFT™ reductor de 0.5 A TPS5401
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
* EVM User's guide TPS5401EVM-708 0.5-A, SWIFT™ Regulator Evaluation 10/01/2011
Certificado TPS5401EVM-708 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos