TPS54020EVM-082

TPS54020EVM-082

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS54020EVM-082 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54020 10A Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter.

Funciones
  • 5V to 15V Input Range
  • 10A Output Current
  • 200kHz to 1.2MHz Switching Frequency
  • Current Limit: Hiccup Mode
  • 0.6V Voltage Reference with ±1% Accuracy
  • Programmable UVLO
  • Power Good
  • Prebias Start-up
Convertidores de CC/CC
TPS54020 — Convertidor reductor sincrónico SWIFT™ de 4.5 V a 17 V y 10 A con sincronización fuera de fase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54020EVM-082 — Módulo de evaluación de convertidor SWIFT™ reductor síncrono de 10 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54020EVM-082 — Módulo de evaluación de convertidor SWIFT™ reductor síncrono de 10 A
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
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS54020 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 1/11/2021
Certificado TPS54020EVM-082 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación HotRod QFN Application Note 9/04/2014
Analog Design Journal Designing a negative boost converter from a standard positive buck converter 16/04/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos