TPS5402EVM

Información general

The TPS5402EVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS5402 non-synchronous step-down SWIFT™ converter. The EVM converts a 3.5-V to 28-V input voltage to a regulated 3.3-V output voltage that delivers up to 1.7 A. The TPS5402EVM is designed with an external fixed switching frequency, ranging from 50 kHz to 1.1 MHz.

Funciones
  • 3.5-V to 28-V input voltage range
  • >80% Efficiency at 10-mA loading due to pulse-skipping eco-mode
  • Up to 1.7-A maximum continuous output loading current
  • Adjustable output
Convertidores de CC/CC
TPS5402 — Regulador reductor no síncrono con entrada de 3.5 V a 28 V, salida de 1.7 A con MOSFET integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS5402EVM — TPS5402 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS5402EVM — TPS5402 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS5402EVM Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 1/11/2021
Certificado TPS5402EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos