TPS5405EVM

Información general

The TPS5405 is designed to provide fixed 5-V output and 2-A continuous current with an operational range of 6.5 V to 28 V and an external set switching frequency ranging from 50 kHz to 1.1 MHz.

  • Fixed 5-V Output
  • 6.5-V to 28-V Wide Input Voltage Range
  • Up to 2-A Maximum Continuous Output Loading Current
  • Pulse Skipping Mode to Achieve High Light Load Efficiency
  • Over 80% Efficiency at 10-mA Loading
  • Adjustable 50-kHz to 1.1-MHz Switching Frequency
    • Set by an External Resistor (Leave pin ROSC floating. Set frequency to 120 kHz and ground connection to 70 kHz)
  • Peak Current-Mode Control
  • Cycle-by-Cycle Over Current Protection
  • Switching Node Anti-Ringing to Ease EMI Issue
  • External Soft Start

Convertidores de CC/CC
TPS5405 — Regulador reductor con entrada de 6.5 V a 28 V, salida fija de 5 V a 2 A, con MOSFET integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS5405EVM — TPS5405 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS5405EVM — TPS5405 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS5405 Evaluation Module User Guide 23/05/2012
Certificado TPS5405EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos