TPS54060EVM-457

TPS54060EVM-457

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54060 dc/dc converter is designed to provide up to a 0.5-A output from an input voltage source of 3.5 V to 60 V. This evaluation module is designed to demonstrate the small, printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54060 regulator. The switching frequency is internally set at a nominal 500 kHz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS54060 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on-resistance of the MOSFET allows the TPS54060 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54060 provides adjustable slow start and undervoltage lockout inputs. The absolute maximum input voltage is 60 V for the TPS54060EVM-457. A summary of the TPS54060EVM-457 performance specifications is provided in Table 2. Specifications are given for an input voltage of VIN = 34 V and an output voltage of 3.3 V, unless otherwise specified.The TPS54060EVM-457 is designed and tested for VIN = 12 V to 48 V, 0.5A output. The ambient temperature is 25°C for all measurements, unless otherwise noted.

Convertidores de CC/CC
TPS54060 — Convertidor reductor de 0.5 A con entrada de 3.5 V a 60 V y Eco-Mode TPS54060-EP — Convertidor CC/CC reductor de 60 V y 0.5 A TPS54060-EP con Eco-Mode TPS54060A — Convertidor reductor de 0.5 A con entrada de 3.5 V a 60 V y Eco-Mode
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54060EVM-457 — Módulo de evaluación de 0.5 A, salida de 3.3 V, entrada de 48 V TPS54060

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54060EVM-457 — Módulo de evaluación de 0.5 A, salida de 3.3 V, entrada de 48 V TPS54060
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
* EVM User's guide TPS54060EVM-457 0.5-A, SWIFT(TM) Regulator EVM 16/03/2009
Certificado TPS54060EVM-457 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos