TPS54062EVM-695

TPS54062EVM-695

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54062EVM-695 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54062 Synchronous Step-Down SWIFT Converter. The TPS54062EVM-695 operates from an 8V to 60V input (24V nominal) and provides a 3.3V output at 50mA.

Funciones
  • 4.7V to 60V Input Supply Voltage
  • Integrated High Side N-Channel MOSFET
  • Integrated Low Side N-Channel MOSFET
  • Fixed Frequency Peak Current Mode Control
  • 1.4 uA Shutdown Current
  • 90uA No Load Quiescent Operating Current
  • Enable with Hysteresis (for Adjustable Input Voltage UVLO)
  • 100kHz to 1.5MHz Adjustable Switching Frequency with RT
  • Synchronizes to External Clock
  • Low Drop Out, 98% max. Duty Cycle
  • 0.8V Internal Voltage Reference
  • 2% Reference Over Temperature
  • Cycle by Cycle Current Limit, Thermal and Frequency Fold Back Protection
  • Internal Slow Start
Convertidores de CC/CC
TPS54062 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.7 V a 60 V y 50mA con IQ baja
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54062EVM-695 — Módulo de evaluación para controlador reductor síncrono TPS54062

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54062EVM-695 — Módulo de evaluación para controlador reductor síncrono TPS54062
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
* EVM User's guide TPS54062EVM-695, 0.05-A, SWIFT(TM) Regulator Evaluation Module (Rev. A) 15/02/2012
Certificado TPS54062EVM-695 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos