TPS5410EVM-203

TPS5410EVM-203

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS5410EVM-203 evaluation module allows the designer to evaluate two different configurations of the TPS5410 SWIFT DC/DC converter on the same PCB over a wide input voltage range. The first design is a 14.5 to 36 V input to 12 V output at 1 A using a 47 µF tantalum output capacitor. The second design is a 7 to 36 V input to 5 V output at 1 A using two 47 µF ceramic capacitors. Both step-down converters operate independently. The output voltages can be easily adjusted by changing a resistor divider. Please see the User's Guide (SLVU185) for more information. The TPS5410 is ideal for a wide range of consumer electronics and industrial applications with an input voltage requirement of 5.5 V to 36 V.

Funciones
  • Internally compensated for lower parts count
  • 500 kHz switching frequency allows smaller filter components
  • Greater than 90% efficiency
  • 2% regulation accuracy
Convertidores de CC/CC
TPS5410 — Convertidor reductor con entrada de 5.5 V a 36 V, 1 A y 500 kHz TPS5410-Q1 — Convertidor buck de 5.5 V a 36 V, frecuencia fija de 500 kHz y 1 A automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS5410EVM-203 — Módulo de evaluación de convertidor de 1 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS5410EVM-203 — Módulo de evaluación de convertidor de 1 A
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
* EVM User's guide TPS5410EVM-203 1-A Regulator EVM 1/09/2006
Certificado TPS5410EVM-203 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos