TPS54160EVM-230

TPS54160EVM-230

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54160EVM-230 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation andperformance of the TPS54160 DC/DC converter. This converter is a wide input voltage (3.5 - 60V), 2.5MHz, non-synchronous, externally compensated, step down converter capable of 1.5A of output current.The TPS54160EVM-230 provides two independent DC/DC converters based on the TPS54160. Theconverter at the top of the board (top converter) is designed to operate from a nominal 42VDC ±25% input voltage source. This input voltage range is typical for input supplies derived from rectified 24VAC sources.The top converter provides a 5.0V output and up to 1.5A of output current. The top converter highlights a small solution size by using 0402 components with the minimum number of parts needed to provide a fully functional DC/DC converter complete with a programmed enable/disable voltage and soft start features.The converter at the bottom of the board (bottom converter) is designed to operate from 6.0V to 60V, the maximum recommended input voltage the TPS54160. The bottom converter provides a 3.3V output with up to 1.5A of output current. The bottom converter has additional component footprints that can be used by the designer to implement a variety of TPS54160 solutions.

Convertidores de CC/CC
TPS54160 — Convertidor reductor de 1.5 A con entrada de 3.5 V a 60 V y Eco-Mode TPS54160A — Convertidor reductor de 1.5 A con entrada de 3.5 V a 60 V y Eco-Mode
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54160EVM-230 — Módulo de evaluación de 1.5 A, salida de 5 V, entrada de 42 V TPS54160

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54160EVM-230 — Módulo de evaluación de 1.5 A, salida de 5 V, entrada de 42 V TPS54160
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
* EVM User's guide TPS54160EVM-230 7/10/2008
Certificado TPS54160EVM-230 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos