TPS54200EVM-818

TPS54200EVM-818

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS54200 es un conductor buck LED monolítico sincrónico 28 V y 1.5 A con MOSFET integrados. El TPS54200 permite diseños pequeños al integrar los MOSFET, la compensación interna en un encapsulado SOT23-6 e implementar el control del modo de corriente para reducir el número de componentes externos. Mediante el uso del pin PWM, se implementan el modo de atenuación analógica y el modo de atenuación PWM. La característica de atenuación profunda admite una relación de atenuación de hasta el 1 %. Por seguridad, se implementan tipos de protección, incluida la protección LED contra circuito abierto/cortocircuito, la protección contra circuito abierto/cortocircuito de resistencia de detección y la protección térmica del dispositivo. Para proteger los LED contra daños por sobrecorriente, el conductor se apagará y quedará cerrado una vez detectada la sobrecorriente.

Funciones
  • Dos MOSFETs de 150 mΩ y 70 mΩ para una corriente de salida continua de 1.5 A.
  • Referencia de tensión interna de 200 mV/100 mV en modo de atenuación analógica/PWM.
  • Atenuación analógica precisa mediante entrada PWM con niveles tan bajos como 1 %.
  • Protección de LED contra circuito abierto y cortocircuito
  • Protección contra circuito abierto y cortocircuito de resistencia de detección
Controladores LED de iluminación
TPS54200 — Controlador LED reductor síncrono con tensión de entrada de 4.5 V a 28 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54200EVM-818 — TPS54200 Synchronous Buck WLED Driver Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54200EVM-818 — TPS54200 Synchronous Buck WLED Driver Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS54200EVM-818 Buck LED Driver Evaluation Module 17/10/2016
Certificado TPS54200EVM-818 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos