TPS542021EVM

TPS542021EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS542021 es un convertidor reductor sincrónico de 2 A sencillo y fácil de usar en un pauqete SOT236. El TPS542021EVM es un circuito completamente ensamblado y probado para evaluar el convertidor reductor TPS542021. El TPS542021EVM funciona con una entrada de 5 V a 30 V, 24 V nominales y proporciona una salida de 5 V a 2 A. El EVM incluye terminales de inyección de señal de CA para mediciones del bucle de retroalimentación.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 30 V
  • Rango de tensión de salida ajustable
  • Capacidad de corriente de salida continua de 2 A
  • Admite baja caída
  • Modo Eco con carga ligera
Convertidores de CC/CC
TPS542021 — Convertidor buck sincrónico de 500 kHz, 2 A y entrada de 4.5 V a 30 V TPS542025 — Convertidor buck síncrono de 500 kHz, 2 A y entrada de 4.5 V a 30 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Cantidades limitadas

El TPS542021EVM es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS542021EVM — Módulo de evaluación TPS542021

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS542021EVM — Módulo de evaluación TPS542021
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
* EVM User's guide TPS542021 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 22/01/2025
Certificado TPS542021EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 16/12/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos