TPS542025EVM

TPS542025EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS542025 evaluation module (EVM) is a simple, easy-to-use, 2A synchronous step-down converter in a SOT236 package. The TPS542025EVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS542025 step-down converter. The TPS542025EVM operates from 5V to 30V input, 24V nominal, and provides a 5V output at 2A. The EVM also includes alternating current (AC) signal injection terminals for feedback loop measurements.

Funciones
  • 4.5V to 30V input voltage range
  • 5V output voltage
  • 2A continuous output current capability
  • Supports low drop out
  • Eco-mode at light load
Convertidores de CC/CC
TPS542025 — Convertidor buck síncrono de 500 kHz, 2 A y entrada de 4.5 V a 30 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
TPS542025EVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS542025EVM — TPS542025 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS542025EVM — TPS542025 evaluation module
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
* EVM User's guide TPS542025 Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 18/02/2025
Certificado TPS542025EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 16/12/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos