TPS54202EVM-716

TPS54202EVM-716

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS54202EVM-716 es un circuito completamente ensamblado y probado para evaluar el convertidor sincrónico reductor SWIFT™ TPS54202. El EVM convierte una tensión de entrada de 8 V a 28 V en una tensión de salida regulada de 5 V que suministra hasta 2 A. La solución ofrece una corriente de alimentación inactiva ultrabaja (IQ) de 40 μA y permite diseños pequeños mediante la integración de los MOSFET, la compensación interna y la implementación del control de modo de corriente para reducir el número de componentes externos. La eficiencia del 94.06 % se maximiza mediante los MOSFET de 148 mΩ/78 mΩ integrados, la corriente de suministro inactiva baja y el salto de pulsos con cargas ligeras. Con el pin de habilitación, la corriente de suministro de apagado se reduce a 2 μA al entrar en modo de apagado.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 8 V a 28 V
  • Corriente de alimentación inactiva (IQ) ultrabaja de 40 μA
  • Eficiencia del 94.06 % (VIN = 12 V, IO = 1 A)
  • Referencia de tensión interna de 0.6 V
  • Corriente inactiva de apagado de 2 μA
  • Alto rendimiento con cargas ligeras gracias al modo ecológico con salto de impulsos
  • Arranque monótono en salidas preestablecidas
  • MOSFET de 148 mΩ y 78 mΩ sincrónicos para corriente de salida continua de 2 A
Convertidores de CC/CC
TPS54202 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 28 V, salida de 2 A, compatible con EMI
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54202EVM-716 — TPS54202 2A Output, Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54202EVM-716 — TPS54202 2A Output, Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS54202 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 29/10/2021
Certificado TPS54202EVM-716 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos