TPS5420EVM-175

TPS5420EVM-175

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS5420EVM-175 evaluation module allows the designer to evaluate the TPS5420 SWIFT DC/DC converter optimized for small size. The input voltage range of this module is 10 V to 36 V and the output voltage is pre-set to 5 V. The output voltage can be easily adjusted by changing a resistor divider. Please see the User's Guide (SLVU163) for more information. The TPS5420 is ideal for a wide range of consumer electronics and industrial applications with an input voltage requirement of 5.5 V to 36 V.

Funciones
  • Internally compensated for lower parts count
  • 500 kHz switching frequency allows smaller filter components
  • Low Rds(on) integrated MOSFET for greater than 90% efficiency
  • 2% regulation accuracy
  • Supported by SWIFT Designer software tool for quick and easy design


Kitting List
Test Procedure
Test Setup

Convertidores de CC/CC
TPS5420 — Convertidor reductor con entrada de 5.5 V a 36 V, 2 A y 500 kHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS5420EVM-175 — Módulo de evaluación de convertidor reductor de 2 A, entrada de 10 V a 36 V

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS5420EVM-175 — Módulo de evaluación de convertidor reductor de 2 A, entrada de 10 V a 36 V
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS5420EVM-175 User's Guide 5/04/2006
Certificado TPS5420EVM-175 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Output Ripple Voltage for Buck Switching Regulator (Rev. A) 13/10/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos