TPS54218EVM-511

TPS54218EVM-511

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54218EVM-511 evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54218 regulator. The TPS54218EVM-511 is designed to provide up to 2A output current, from an input voltage of 3V to 6V (Vin start= 3.1V). The switching frequency is externally set at a nominal 1000 kHz. The high-side and low-side MOSFETs are incorporated inside the TPS54218 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFETs allow the TPS54218 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54218 provides adjustable slow start and undervoltage lockout inputs. The absolute maximum input voltage is 7 V for the TPS54218EVM-511.

Convertidores de CC/CC
TPS54218 — Convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 2.95 V a 6 V y 2 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54218EVM-511 — Módulo de evaluación de convertidor SWIFT™ de 2 A, entrada de 6 V y salida de 1.8 V TPS54218

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54218EVM-511 — Módulo de evaluación de convertidor SWIFT™ de 2 A, entrada de 6 V y salida de 1.8 V TPS54218
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
* EVM User's guide TPS54218EVM-511 2-A, SWIFT Regulator Evaluation Module 23/09/2009
Certificado TPS54218EVM-511 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos